Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.840.0753.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste 8213 BFK / 7 TOP |
EAN | 4015573562479 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 264 mm |
---|---|
Breite verpackt | 100 mm |
Höhe verpackt | 55 mm |
Bruttogewicht verpackt | 580,4 g |
Nettogewicht Einzelteil | 10,08 g |
Volumen verpackt | 1452 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |