Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Dati commerciali
Codice | 25.840.3753.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Presa PCB 8213 BFK / 7 TOP OB |
EAN | 4015573562608 |
Quantità per ordine | 50 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 264 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 100 mm |
Altezza imballata | 55 mm |
Peso lordo imballato | 579,2 g |
Peso netto parte singola | 10,08 g |
Volume confezionato | 1452 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |