Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.840.1253.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste 8213 BFK / 12 TOP |
EAN | 4015573502147 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 173 mm |
---|---|
Breite verpackt | 158 mm |
Höhe verpackt | 71 mm |
Bruttogewicht verpackt | 970 g |
Nettogewicht Einzelteil | 19,4 g |
Volumen verpackt | 1941 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |