Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 99.242.9996.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Stiftleiste 8213 S / 12 G OB OF |
EAN | 4015573284890 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 138 mm |
---|---|
Breite verpackt | 96 mm |
Höhe verpackt | 69 mm |
Bruttogewicht verpackt | 220,8 g |
Nettogewicht Einzelteil | 3,985 g |
Volumen verpackt | 914 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |