Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.342.1253.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste 8213 BL / 12 G |
EAN | 4015573355606 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 185 mm |
---|---|
Breite verpackt | 89 mm |
Höhe verpackt | 69 mm |
Bruttogewicht verpackt | 554,5 g |
Nettogewicht Einzelteil | 10,21 g |
Volumen verpackt | 1136 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |