Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.340.3553.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste 8213 B / 5 OB |
EAN | 4015573189669 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 135 mm |
---|---|
Breite verpackt | 81 mm |
Höhe verpackt | 81 mm |
Bruttogewicht verpackt | 489,7 g |
Nettogewicht Einzelteil | 8,88 g |
Volumen verpackt | 886 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |