PCB 连接器 8213 B / 2 VR F
物料号 25.344.0253.0
PCB 母头连接器,针距:5.08mm,带螺钉法兰,引线方向与连接方向成90°并朝向编码方向,螺钉连接,2 极,颜色:灰,有标记,系列号:8213 B / 2 VR F
还没有!
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
商业数据
部件号 | 25.344.0253.0 |
---|---|
文章描述 | PCB 连接器 8213 B / 2 VR F |
EAN | 4015573997875 |
订货单位 | 100 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85369010 |
包装尺寸
包装长度 | 0 mm |
---|---|
包装宽度 | 0 mm |
高度包装 | 0 mm |
包装毛重 | 0 g |
单件净重 | 0 kg |
容积包装 | 0 ccm |