Leiterplatten-Buchsenleiste 8213 B / 12 S OB
Articlenr. 27.341.4253.0
Leiterplatten-Buchsenleiste, 12-polig, Rastermaß: 5,08 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Nicht mehr lieferbar!
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 27.341.4253.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste 8213 B / 12 S OB |
EAN | 4015573687462 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | GB |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 20,2 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |