Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.920.1053.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BFK /10 TOP K |
EAN | 4015573794535 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 185 mm |
---|---|
Breite verpackt | 134 mm |
Höhe verpackt | 69 mm |
Bruttogewicht verpackt | 778,5 g |
Nettogewicht Einzelteil | 14,33 g |
Volumen verpackt | 1711 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |