23406

Magnet switch sæt SMA 0623

Vare nummer R1.100.0623.0

SensorPro Magnet switch Kat.4 m. 3m kabel 2 N/O SMA 0623

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

R1.100.0623.0
Magnet switch sæt SMA 0623
EAN4049088175411
Ordre enhed1 St
DE
85365019

Emballagens dimensioner

0 mm
0 mm
0 mm
0 g
180 g
0 ccm
0 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others