Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | R1.100.0313.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Set de interruptores magnéticos SMA 0313 |
EAN | 4049088014581 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85365019 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 200 mm |
---|---|
Anchura embalada | 160 mm |
Altura embalada | 45 mm |
Peso bruto embalado | 167,8 g |
Peso neto de una pieza | 164,8 g |
Volumen de la caja de cartón | 1440 ccm |
Empaquetado | bolsa |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |