Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad
Array
R1.100.0226.0 | |
Magnet switch sæt SMA 0226 | |
EAN | 4049088143779 |
Ordre enhed | 1 St |
DE | |
85365019 |
Emballagens dimensioner
250 mm | |
36 mm | |
50 mm | |
368,4 g | |
356,4 g | |
450 ccm | |
pap | |
1 St |