Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.100.0224.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Magnetschalter Set SMA 0224 |
EAN | 4049088121241 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85365019 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 250 mm |
---|---|
Breite verpackt | 180 mm |
Höhe verpackt | 10 mm |
Bruttogewicht verpackt | 238 g |
Nettogewicht Einzelteil | 218,9 g |
Volumen verpackt | 450 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |