jeu d'interrupteurs magnétiques SMA 0224
Numéro d'article R1.100.0224.0
Capteur de sécurité et aimant, sécurité anti-manipulation, type de construction rectangulaire, dimensions Lxlxh : 88x25x14 mm, type de contact : contact normalement ouvert / contact normalement ouvert, indice de protection : IP67, longueur de câble : 5 m
Prix
Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | R1.100.0224.0 |
---|---|
description de l'article | jeu d'interrupteurs magnétiques SMA 0224 |
EAN | 4049088121241 |
unité de commande | 1 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85365019 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 250 mm |
---|---|
largeur emballée | 180 mm |
hauteur emballée | 10 mm |
poids brut emballé | 238 g |
poids net pièce unique | 218,9 g |
volume emballé | 450 ccm |
conditionnement | sac |
quantité d'emballages | 1 pièce(s) |