Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad
Array
R1.100.0113.0 | |
Magnet switch sæt SMA 0113 | |
EAN | 4049088014482 |
Ordre enhed | 1 St |
DE | |
85365019 |
Emballagens dimensioner
220 mm | |
170 mm | |
20 mm | |
140 g | |
137 g | |
748 ccm | |
taske | |
1 St |