Strona startowa artykułu            
            Dane techniczne
            Pobierz
            Akcesoria
            Posuje do
            Plik PDF
        Dane handlowe
| Numer katalogowy | Z7.282.6229.0 | 
|---|---|
| Opis artykułu | Listwa mostkująca IVB WKN 6TK-2 | 
| EAN | 4015573992450 | 
| Jednostka opakowania | 10 sztuk | 
| Kraj pochodzenia | DE | 
| Numer taryfy celnej | 85389099 | 
Wymiary opakowania
| Długość opakowania | 240 mm | 
|---|---|
| Szerokość opakowania | 110 mm | 
| Wysokość opakowania | 0 mm | 
| Waga brutto paczki zacisków | 44,5 g | 
| Waga netto pojedynczej części | 4,35 g | 
| Objętość opakowania | 800 ccm | 
| sposób pakowania | worek | 
| ilość w opakowaniu | 10 sztuk | 
 
         Przegląd
 Przegląd 
                                 
                                