Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | Z7.282.0027.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Peine de unión VB WK 6 M-40 |
EAN | 4015573156791 |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 464 mm |
---|---|
Anchura embalada | 64 mm |
Altura embalada | 45 mm |
Peso bruto embalado | 1280 g |
Peso neto de una pieza | 123,58 g |
Volumen de la caja de cartón | 1336 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
Eldas Number
158920326