Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z7.282.0027.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Verbindungssteg VB WK 6 M-40 |
EAN | 4015573156791 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 464 mm |
---|---|
Breite verpackt | 64 mm |
Höhe verpackt | 45 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1280 g |
Nettogewicht Einzelteil | 123,58 g |
Volumen verpackt | 1336 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |
Eldas Number
158920326