Strona startowa artykułu            
            Dane techniczne
            Pobierz
            Akcesoria
            Posuje do
            Plik PDF
        Dane handlowe
| Numer katalogowy | Z7.280.2727.0 | 
|---|---|
| Opis artykułu | Izolowana Listwa mostkująca IVBWK 2,5 - 7 | 
| EAN | 4015573155824 | 
| Jednostka opakowania | 10 sztuk | 
| Kraj pochodzenia | DE | 
| Numer taryfy celnej | 85369095 | 
Wymiary opakowania
| Długość opakowania | 0 mm | 
|---|---|
| Szerokość opakowania | 0 mm | 
| Wysokość opakowania | 0 mm | 
| Waga brutto paczki zacisków | 0 g | 
| Waga netto pojedynczej części | 7,92 g | 
| Objętość opakowania | 0 ccm | 
| ilość w opakowaniu | 0 sztuk | 
Eldas Number
                158920316
            
         
         Przegląd
 Przegląd