IP-Switch WIENET UMS 6-L
Articlenr. 83.040.0000.1
wieNET IP Switch, 6 TP-RJ45-Ports, Datenübertragungsrate 10/100 MBit/s, Unmanaged Switch, Autonegotiation, Autosensing, Autocrossing-Funktion, Redundante Spannungsversorgung, Versorgungsspannung: 9-30 V, vertikale Bauform, Gehäuse: Kunststoff
Price
Stock
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 83.040.0000.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | IP-Switch WIENET UMS 6-L |
EAN | 4049088081934 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | TW |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 165 mm |
---|---|
Breite verpackt | 140 mm |
Höhe verpackt | 55 mm |
Bruttogewicht verpackt | 278 g |
Nettogewicht Einzelteil | 176,27 g |
Volumen verpackt | 1270,5 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |