21668

Switch industrial WIENET L2MS 8G-4SFP

Número de artículo 83.040.0312.0

Switch industrial wieNET, 8-Port Gestionado Gigabit Switch con 4 SFP slots, 4 Puertos 10/100/1000BaseT(X) RJ45, 2 Puertos 100BASE-FX / 1000BASE-X SFP slot, Profinet v2 Class B compatible, Protección IP30 montaje vertical, Tensión de alimentación 9-48 V DC/18-30 V AC

¡Ya no está disponible!


Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica

Datos comerciales

Número de pieza83.040.0312.0
Descripción de los artículos Switch industrial WIENET L2MS 8G-4SFP
EAN4049088401565
Unidad de embalaje1 pieza(s)
País de origenTW
Número del arancel aduanero85176200

Dimensiones del embalaje

Longitud empaquetada224 mm
Anchura embalada188 mm
Altura embalada11 mm
Peso bruto embalado1195 g
Peso neto de una pieza850 g
Volumen de la caja de cartón463,232 ccm
Empaquetado cartón
Unidad de embalaje1 pieza(s)

Aquí encontrará más información de este producto consultando el Print-Media de Wieland Electric

Vista Catálogo
Product compare
Referencia
Descripción
EAN
Unidad de Embalaje
Borrar todos los productos de la lista
Zurück Bornes de carril DIN Sistemas para la instalación de edificios - gesis® Bornes para circuito impreso - wiecon Sistemas de seguridad - safety Automatización de edificios gesis® ELECTRONIC Conectores multipolares - revos Electrónica para los cuadros eléctricos - interface Sistema de conectores redondos para edificios (IP6X) - RST® Industrial communication Sistema de bus industrial - podis Distribution Box - gesis® RAN Others