page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 83.040.0302.0 |
---|---|
description de l'article | commutateur IP WIENET L2MS 4G-2SFP |
EAN | 4049088401534 |
unité de commande | 1 pièce(s) |
pays d'origine | TW |
numéro de tarif douanier | 85176200 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 224 mm |
---|---|
largeur emballée | 188 mm |
hauteur emballée | 11 mm |
poids brut emballé | 1000 g |
poids net pièce unique | 800 g |
volume emballé | 463,232 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 1 pièce(s) |