24676

Hus HD GOT GG 25 M20 50 A0

Vare nummer 76.350.2535.0

Revos HD stik høj vinklet M20 incl. forskruning Size:16/25

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

76.350.2535.0
Hus HD GOT GG 25 M20 50 A0
EAN4015573625808
Ordre enhed1 St
DE
85389099

Emballagens dimensioner

250 mm
200 mm
33 mm
159 g
154,37 g
429 ccm
taske
1 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others