Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 99.743.3329.7 |
---|---|
Descripción de los artículos | Capota EX GOT GP10 M20 09IA Z4 |
EAN | 4015573741782 |
Unidad de embalaje | 8 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 300 mm |
---|---|
Anchura embalada | 183 mm |
Altura embalada | 116 mm |
Peso bruto embalado | 3025,04 g |
Peso neto de una pieza | 349,16 g |
Volumen de la caja de cartón | 6368 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 8 pieza(s) |