23189

Hus EX GOT GG48 M32 09IA Z1

Vare nummer 70.350.4836.1

Revos Basic Atex stik vinklet M32 Size: 48 excl. forskruning 90V

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

70.350.4836.1
Hus EX GOT GG48 M32 09IA Z1
EAN4015573740662
Ordre enhed1 St
DE
85389099

Emballagens dimensioner

176 mm
124 mm
137 mm
1540 g
1393,5 g
2990 ccm
pap
1 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others