Hus BAS GOT GL 10 M25 A1

Vare nummer 71.374.1035.1

Revos Basic Stik til stik hus med pakning M25 excl. forskruning

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

71.374.1035.1
Hus BAS GOT GL 10 M25 A1
EAN4015573923980
Ordre enhed1 St
DE
85389099

Emballagens dimensioner

250 mm
200 mm
53 mm
157 g
135 g
750 ccm
taske
1 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others