Gehäuseoberteil BAS GOT GI 48 M32 50 A2
Art.No. 70.352.4835.2
Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Stutzen M32 oben, niedrige Bauform, 48-polig
Auf Anfrage lieferbar!
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 70.352.4835.2 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseoberteil BAS GOT GI 48 M32 50 A2 |
EAN | 4015573625068 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 507 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |