Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 06.600.4827.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Aderendhülse DIN 46228-A16 -12 |
EAN | 4015573374232 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0,4 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |