Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 05.508.8821.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector hembra 9011 C |
EAN | 4015573078444 |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 240 mm |
---|---|
Anchura embalada | 110 mm |
Altura embalada | 0 mm |
Peso bruto embalado | 8,44 g |
Peso neto de una pieza | 0,564 g |
Volumen de la caja de cartón | 45 ccm |
Empaquetado | bolsa |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |