Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 76.800.0656.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector hembra Q BUC 4/2 40/25 |
EAN | 4049088505058 |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
País de origen | CN |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 170 mm |
---|---|
Anchura embalada | 90 mm |
Altura embalada | 60 mm |
Peso bruto embalado | 184,03 g |
Peso neto de una pieza | 13,57 g |
Volumen de la caja de cartón | 918 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |