Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 56.206.0055.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Durchgangsklemme WTP 6/10 |
EAN | 4049088181443 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | IN |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 300 mm |
---|---|
Breite verpackt | 165 mm |
Höhe verpackt | 45 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1745 g |
Nettogewicht Einzelteil | 16,2 g |
Volumen verpackt | 2227,5 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |
Eldas Number
158410336