文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
商业数据
部件号 | 29.401.0853.0 |
---|---|
文章描述 | 可分离欧式接线柱 KL 16/8 PA DS |
EAN | 4015573206731 |
订货单位 | 40 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85369010 |
包装尺寸
包装长度 | 176 mm |
---|---|
包装宽度 | 124 mm |
高度包装 | 137 mm |
包装毛重 | 1050 g |
单件净重 | 25,92 g |
容积包装 | 2990 ccm |
包装 | |
40 一片 |