21992

Europaklemme 6E / 6

Vare nummer 21.310.0653.0

Europa klemme 6-pol 400V/24A 6E/6

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

21.310.0653.0
Europaklemme 6E / 6
EAN4015573164192
Ordre enhed500 St
DE
85369010

Emballagens dimensioner

304 mm
256 mm
202 mm
9040 g
17,31 g
15720 ccm
pap
500 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others