21992

Europaklemme 6E / 4

Vare nummer 21.310.0453.0

Europa klemme 4-pol 400V/24A 6E/4

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

21.310.0453.0
Europaklemme 6E / 4
EAN4015573164161
Ordre enhed1000 St
DE
85369010

Emballagens dimensioner

398 mm
302 mm
198 mm
12085 g
11,27 g
23799 ccm
pap
1000 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others