21992

Europaklemme 6E / 2

Vare nummer 21.310.0253.0

Europa klemme 1-pol 400V/24A 6E/2

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

21.310.0253.0
Europaklemme 6E / 2
EAN4015573164109
Ordre enhed1500 St
DE
85369010

Emballagens dimensioner

304 mm
256 mm
202 mm
9219 g
5,996 g
15720 ccm
pap
1500 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others