21996

Europaklemme 16E / 3

Vare nummer 21.340.5353.0

Europa klemme 3-pol 500V/41A 16E/3

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

21.340.5353.0
Europaklemme 16E / 3
EAN4015573165373
Ordre enhed50 St
DE
85369010

Emballagens dimensioner

238 mm
192 mm
148 mm
1280 g
23,308 g
6763 ccm
pap
50 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others