21996

Europaklemme 16E / 10 GW

Vare nummer 21.340.6057.0

Europa klemme 10-pol 500V/41A Glowwire testet 16E/10 GW

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

21.340.6057.0
Europaklemme 16E / 10 GW
EAN4015573880153
Ordre enhed20 St
DE
85369010

Emballagens dimensioner

238 mm
192 mm
148 mm
1716 g
81,7 g
6763 ccm
pap
20 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others