Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 69.920.1253.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Endklammer mit Bezeichnungsmöglichkeit WEF 1 BSS/35 |
EAN | 4049088046841 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 204 mm |
---|---|
Breite verpackt | 178 mm |
Höhe verpackt | 175 mm |
Bruttogewicht verpackt | 850 g |
Nettogewicht Einzelteil | 8,44 g |
Volumen verpackt | 6355 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |