Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad
Array
R1.200.0500.0 | |
Nødstop aktuator SNH 0500 | |
EAN | 4049088044335 |
Ordre enhed | 1 St |
DE | |
85365080 |
Emballagens dimensioner
170 mm | |
120 mm | |
60 mm | |
51,5 g | |
48,2 g | |
1224 ccm | |
taske | |
1 St |