Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | R1.200.0021.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Cámaras de contactos para paros de emergencia SNH 0021 |
EAN | 4049088044236 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85365080 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 200 mm |
---|---|
Anchura embalada | 120 mm |
Altura embalada | 25 mm |
Peso bruto embalado | 32,91 g |
Peso neto de una pieza | 29,75 g |
Volumen de la caja de cartón | 600 ccm |
Empaquetado | bolsa |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |