Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad
Array
R1.200.1102.0 | |
Nødstop komplet SNH 1102 | |
EAN | 4049088044373 |
Ordre enhed | 1 St |
DE | |
85365080 |
Emballagens dimensioner
100 mm | |
100 mm | |
60 mm | |
68,4 g | |
64,91 g | |
600 ccm | |
taske | |
1 St |