Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | Z5.560.1219.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | de acoplamiento ADR 16 |
EAN | 4049088190117 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | CN |
Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 180 mm |
---|---|
Anchura embalada | 125 mm |
Altura embalada | 85 mm |
Peso bruto embalado | 1165,2 g |
Peso neto de una pieza | 109,81 g |
Volumen de la caja de cartón | 1912,5 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |