Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z5.560.1219.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Andockrahmen ADR 16 |
EAN | 4049088190117 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | CN |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 180 mm |
---|---|
Breite verpackt | 125 mm |
Höhe verpackt | 85 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1165,2 g |
Nettogewicht Einzelteil | 109,81 g |
Volumen verpackt | 1912,5 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |