Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 99.403.9999.9 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Verteiler ST18/3B-GST18I3S SW |
EAN | 4015573293335 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 259 mm |
---|---|
Breite verpackt | 130 mm |
Höhe verpackt | 81 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1090 g |
Nettogewicht Einzelteil | 10,85 g |
Volumen verpackt | 2727 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |