8453

fordeler ST18/3 VT 5/1 V F SW

Vare nummer 93.030.3753.1

ST18/3 3-pol Fordelerblok 250V/16A 1I/5O m. lås m. flange sort

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

93.030.3753.1
fordeler ST18/3 VT 5/1 V F SW
EAN4015573237599
Ordre enhed50 St
DE
85366990

Emballagens dimensioner

264 mm
181 mm
116 mm
2625 g
52,5 g
5543 ccm
pap
50 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others