27309

fordeler ST16/2 VT 5/1 P WS

Vare nummer 93.010.0153.0

Fordelerblok 1I/5O ST16/2 VT 5/1 P WS hvid

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

93.010.0153.0
fordeler ST16/2 VT 5/1 P WS
EAN4015573364493
Ordre enhed100 St
DE
85366990

Emballagens dimensioner

205 mm
180 mm
125 mm
2000 g
19,24 g
4612,5 ccm
pap
100 St

Eldas Number

157862608
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others