20146

fordeler GST18I3V 2P1K V WS

Vare nummer 92.030.2053.0

GST18I3 3-pol 250V/20A hvid

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

92.030.2053.0
fordeler GST18I3V 2P1K V WS
EAN4015573634510
Ordre enhed100 St
DE
85366990

Emballagens dimensioner

343 mm
204 mm
165 mm
4075 g
36,73 g
11546 ccm
pap
100 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others