Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Dane handlowe
Numer katalogowy | 91.030.4953.0 |
---|---|
Opis artykułu | Rozdzielacz GST15I3V 3P1H W WS |
EAN | 4049088018664 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | RS |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 205 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 180 mm |
Wysokość opakowania | 125 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 1563 g |
Waga netto pojedynczej części | 14,6 g |
Objętość opakowania | 4612,5 ccm |
sposób pakowania | tektura |
100 sztuk |