distributeur GST15I3V 2P1H W WS
Numéro d'article 91.030.6053.0
"gesis® MINI répartiteur en "h", avec possibilité de fixation selon 07.418.9153.1, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 2, couleur de codage / insert de contact blanc"
Prix
![](/static/com.wieland.context.default/img/spinner.gif)
Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 91.030.6053.0 |
---|---|
description de l'article | distributeur GST15I3V 2P1H W WS |
EAN | 4049088018640 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | RS |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 205 mm |
---|---|
largeur emballée | 180 mm |
hauteur emballée | 125 mm |
poids brut emballé | 1425 g |
poids net pièce unique | 13,22 g |
volume emballé | 4612,5 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 100 pièce(s) |