Distributori GST15I2V 3P1H W WS
Codice del prodotto 91.020.4953.0
gesis® MINI H-Distributor, con possibilità di collegamento allo 07.418.9153.1, Numero di poli 2, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 16 A, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 3, Colore della codifica / inserto Bianco
Prezzo
Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 91.020.4953.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Distributori GST15I2V 3P1H W WS |
EAN | 4049088225338 |
Quantità per ordine | 100 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 205 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 180 mm |
Altezza imballata | 125 mm |
Peso lordo imballato | 1193 g |
Peso netto parte singola | 10,9 g |
Volume confezionato | 4612,5 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |